Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
eaglegroup/products/f7e1e653-f7d9-4277-93ac-563f8cb9f986
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
Clean Dishtables - Corner Design
Доступно в Соединенные Штаты
Eagle Group
Отслеживать
Clean Dishtables - Corner Design
2.7
(7 отзывы)
Design and Construction Features
14 or 16 gauge stainless steel.
Polished stainless steel work surface.
30" (762mm)-wide table with choice of six lengths.
Left or right operation.
1-5/8"(41mm)-diameter galvanized legs with welded 1" (25mm)-diameter crossbracing.
8" (203mm)-high backsplash.
Formed-down lip to fit most standard dishwashers.
Adjustable non-marking bullet feet with up to 1" (25mm) adjustment.
All Spec-Master® 14 gauge type 304 dishtables come standard with stainless steel crossbraced legs and gussets, complete with metal feet.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
eagle-group-eg50_01
Тип продукции
Food Service Equipment
Группа продукции
Clean Dishtables
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-02-17
Номер версии
2
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://eaglegrp.com/SubCatDisplay.asp?numDivId=1&MinCatID=11
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Название по ССКПУ ООН
Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН
56
Код CSI MasterFormat 2014
11 40 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Foodservice Equipment
Номер OmniClass
23-21 21 00
Наименование OmniClass
Food Service Equipment and Furnishings
Код CSI UniFormat II
E
Заголовок CSI UniFormat II
EQUIPMENT & FURNISHINGS
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Загрузить
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Загрузить
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Загрузить
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Загрузить
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Загрузить
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Загрузить