Опубликуйте свои продукты
Soiled Dishtables - With 3-Compartment Sink
Eagle Group

Soiled Dishtables - With 3-Compartment Sink

4.8 из 5 звезд4.8(9 отзывы)

Design and Construction Features\

  • 14 or 16 gauge stainless steel.
  • 30˝ x 124˝ (762 x 3150mm) tables.
  • 1-1/2" (38mm) raised rolled rim on front and ends.
  • 8˝ (203mm)-high backsplash.
  • 20-1/2˝ (521mm) opening to accept dishwasher.
  • 1-5/8˝ (41mm)-diameter galvanized legs with welded 1˝ (25mm)-diameter front-to-back crossbracing.
  • Adjustable non-marking bullet feet with up to 1˝ (25mm) adjustment.
  • One 20˝ x 20˝ x 5˝ (521 x 406 x 127mm) prerinse sink.
  • Three 20˝ x 16˝ x 14˝ (508 x 406 x 406mm) coved corner sink bowls.
  • All Spec-Master® 14/304 dishtables come standard with stainless steel crossbraced legs and gussets. 

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаeagle-group-eg50_11
  • Тип продукцииFood Service Equipment
  • Группа продукцииSoiled Dishtables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-02-01
  • Номер версии2
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Номер OmniClass23-21 21 00
  • Наименование OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки