Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
eaglegroup/products/0310037a-f4af-4f0f-8601-11b8eb95120e
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
Wall Mounted Stainless Steel Tables
Доступно в Соединенные Штаты
Eagle Group
Отслеживать
Wall Mounted Stainless Steel Tables
3.8
(8 отзывы)
Accommodates small rolling cabinets which can be moved in and out.
Available with flat top, 11/2? (38mm) rear upturn, or 41/2? (114mm) rear backsplash.
Tabletop available in 16- or 14-gauge type 304 series stainless steel.
Tables with flat tops come with choice of front rolled edge with sides and rear turned down 90°, or box marine counter edge of all four sides.
14-gauge brackets with hole for electrical wire run.
Wall mounted for environments with frequent wash downs.
200 lb. weight capacity.
Options available include integral sink bowls, drawers, end splashes, and latex sound deadening.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
eagle-group-eg81_07
Тип продукции
Food Service Equipment
Группа продукции
Worktables
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2013-12-31
Номер версии
1
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Загрузить
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Загрузить
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Загрузить
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Загрузить
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Загрузить
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Загрузить