Опубликуйте свои продукты
Coloured frameless wall niche - C-BOX
Coloured frameless wall niche - C-BOX
Coloured frameless wall niche - C-BOX
Coloured frameless wall niche - C-BOX
Coloured frameless wall niche - C-BOX
Coloured frameless wall niche - C-BOX
Coloured frameless wall niche - C-BOX
Coloured frameless wall niche - C-BOX
    Easy Sanitary Solutions
    Архив

    Coloured frameless wall niche - C-BOX

    4.0 из 5 звезд4.0(25 отзывы)

    With the frameless C-BOX, you can easily create more space in your bathroom for storing items like shampoos and other products. This wall niche is made of high-quality stainless steel, and is available in various sizes and finishes. Our wall niches are easy to install and have been developed in accordance with the high quality standards set by ESS.

    Cпецификация
      • Available size; 150x300, 300x300, 600x300 mm
      • Installation depth; only 100 mm
      • Suitable for; Drywall and solid wall
      • Suitable for; New construction and renovation
      • Material; High-quality stainless steel
      • Space-saving; Easily add more space
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcontainer_c-box
    • Тип продукцииContainer by ESS
    • Группа продукцииWall niche C-BOX
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)300
    • Глубина (мм)100
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Код ETIMEC011801
    • Название ETIMModule sanitary accessories