Опубликуйте свои продукты
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 23U, L6-30 Input, 10' Cord
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 23U, L6-30 Input, 10' Cord
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 23U, L6-30 Input, 10' Cord
    Eaton

    Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 23U, L6-30 Input, 10' Cord

    Eaton Managed rack PDUs, also known as Switched PDUs, allow you to monitor and control critical factors such as voltage, current and power factor. This information at the outlet receptacle level allows you to make the right decision when it comes to energy consumption in your data center. Our most advanced switched PDUs, Eaton Managed vertical and horizontal units also feature remote on/off outlet switching to enable you to reboot connected equipment. You’ll also benefit from being able to turn off unused outlets to prevent unauthorized use.


    Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 23U, L6-30 input, 10ft cord, 5.8kW, 32A, 208V, 20 outlets (10)C13 (10)C39
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEVMAL630B
    • Тип продукцииPDU's
    • Группа продукцииManaged Rack PDU
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-08-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Код ETIMEC002762
    • Название ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Код Uniclass 2015En_70_30
    • Описание Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Код CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Номер OmniClass23-35 31 27
    • Наименование OmniClassPower Distribution Units