Опубликуйте свои продукты
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L21-20 Input, 10' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L21-20 Input, 10' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L21-20 Input, 10' Cord
    Eaton

    Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L21-20 Input, 10' Cord

    Eaton Metered Input rack PDUs give you remote monitoring capabilities and provide access to your power data whenever you want it, wherever you are. You also can monitor your critical equipment within each color-coded outlet section from a single interface and achieve 1% billing grade accuracy. With all of the features of the Basic PDU, 0U, 1U and 2U Metered Input rackmount PDUs provide you with the ability to reduce infrastructure costs by daisy-chaining up to eight metered PDUs to share the same network connection and single IP address. The Metered Input PDU also simplifies load balancing and helps prevent overloads.


    Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L21-20 input, 10ft cord, 5.8kW, 20A, 120/208V, 42 outlets (24)C13 (18)C39
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEVMI2120X
    • Тип продукцииPDU's
    • Группа продукцииMetered Input Rack PDU
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-08-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Код ETIMEC002762
    • Название ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Код Uniclass 2015En_70_30
    • Описание Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Код CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Номер OmniClass23-35 31 27
    • Наименование OmniClassPower Distribution Units