Опубликуйте свои продукты
42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels
42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels
    Eaton

    42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels

    4.6 из 5 звезд4.6(14 отзывы)
    A WIDE version of our standard 42U SmartRack. This enclosure is 750mm wide (30") compared to the standard 600mm wide (24"). This extra width allows for high density equipment installations. It allows cable management and PDU mounting off to the sides of the rack in order to keep these items out of the airflow for proper cooling. All features from the standard SmartRacks carry over to these wide racks to allow cross usage of accessories.
    Cпецификация
    • Rack Height 42U
      Unit Dimensions (hwd / in.) 78.5 x 29.53 x 43

      Maximum Device Depth (in.) 37
      Minimum Device Depth (in.) 4
      Shipping Dimensions (hwd / in.) 78.00 x 30.50 x 43.00
      Shipping Weight (lbs.) 365.00
      Unit Weight (lbs.) 315
      Color Black
      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 3000
      Weight Capacity - Rolling (lbs.) 2250
      Factory Preset Rack Depth (in.) 27.75
      Grounding Lug Front and Back door frames
      Built-in Cable Management No
      Certifications UL60950; RoHS; CE; IP20 Protection Rating
      Approvals EIA/ECA-310-E
      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSR42UBWD
    • Тип продукцииRack Enclosures
    • Группа продукцииTop 3 Rack Enclosures
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-08
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)78.5
    • Ширина (дюймы)29.53
    • Глубина (дюймы)43
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (фунт)365
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - ИТ-оборудование
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНElectrical equipment and components and supplies
    • Код ССКПУ ООН3912
    • Код Uniclass 2015En_70_30
    • Описание Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Код CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Номер OmniClass23-35 31 27
    • Наименование OmniClassPower Distribution Units
    • Код CSI UniFormat IID5010
    • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution