Опубликуйте свои продукты
Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
    Eaton

    Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White

    Heavy-duty rack houses, organizes and secures large AI servers used in edge computing, enterprise and other mission-critical IT applications.

    Cпецификация
      • Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
      • 2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength
      • White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside
      • 54 in. depth offers extra space for large servers, cables and cable managers
      • Provides physical equipment and media security needed for PCI DSS compliance
      • 5-year limited warranty
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSRH42UWDP54
    • Тип продукцииRack Enclosures
    • Группа продукцииTop 3 Rack Enclosures
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-11-15
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - ИТ-оборудование
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015En_70_30
    • Описание Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Код CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Номер OmniClass23-35 31 27
    • Наименование OmniClassPower Distribution Units