Опубликуйте свои продукты
Fırat Hand Shower Set
Fırat Hand Shower Set
    E.C.A. Serel

    Fırat Hand Shower Set

    E.C.A. Fırat Hand Shower Set
    Cпецификация
    • • Three function hand shower, lime crushing, Ø 100 mm
      • Spray type adjustment by turning spray disc
      • Hinged
      • 150 cm anti twist clamped flexible hose
      • Localization product codes are available

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка102117319EX
    • Тип продукцииE.C.A. Shower Sets
    • Группа продукцииShower Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)141
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)61
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)0.35
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Описание Uniclass 2015Showers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures