Опубликуйте свои продукты
Nita Kitchen Mixer
Nita Kitchen Mixer
    E.C.A. Serel

    Nita Kitchen Mixer

    E.C.A. Nita Kitchen Mixer

    Cпецификация
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 7,3 l/min
      • Water-saving product alternatives are available
      • Ceramic cartridge
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка102118080EX
    • Тип продукцииE.C.A. Nita
    • Группа продукцииSink Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)373
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)237
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)1.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures