Опубликуйте свои продукты
Compact Sliding Rail Hand Shower Set
Compact Sliding Rail Hand Shower Set
    E.C.A. Serel

    Compact Sliding Rail Hand Shower Set

    E.C.A. Compact Sliding Rail Hand Shower Set
    Cпецификация
    • • Single function hand shower, lime crushing, Ø 130 mm • Fully chrome-plated metal shower bar • Soap holder on sliding rail system • 150 cm anti twist clamped flexible hose • Flow rate: 10.5 l/min • Bar width: 25 mm • Localization product codes are available
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка102146021EX
    • Тип продукцииE.C.A. Shower Sets
    • Группа продукцииShower Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)636
    • Ширина (мм)150
    • Глубина (мм)55
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Описание Uniclass 2015Showers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures