Опубликуйте свои продукты
Concealed Stop Valve
Concealed Stop Valve
    E.C.A. Serel

    Concealed Stop Valve

    E.C.A. Concealed Stop Valve
    Cпецификация
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating
      • Inlet connection: G 1/2" (DN15)
      • Localization product codes are available
      • Sliding rosette
      • Valve seat is replaceable without breaking tile
      • 180 degrees rotating ceramic headwork
      • Special mechanism with adjustable height by cutting surface mounted depth of installation
      • Adjustment distance is 7 cm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка102151018HEX
    • Тип продукцииE.C.A. Concealed Stop Valves
    • Группа продукцииStop Valves
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)73
    • Ширина (мм)70
    • Глубина (мм)57
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)0.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНValve parts or accessories
    • Код ССКПУ ООН40141616
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54
    • Описание Uniclass 2015Valve products
    • Код CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING