Опубликуйте свои продукты
Rita Monoblock Wall Hung Washbasin RT27
E.C.A. Serel

Rita Monoblock Wall Hung Washbasin RT27

Rita Monoblock Wall Hung Washbasin RT27

Cпецификация
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Built-in Clean Water İnlet 

    • Tap Hole

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRT27
  • Тип продукцииSEREL Rita
  • Группа продукцииMonoblock Wall Hung Washbasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)650
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)480
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалFireclay
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
  • Масса нетто (кг)28.12
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Номер OmniClass23-19 31 17 11
  • Наименование OmniClassBathroom Units
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures