Опубликуйте свои продукты
Sapphire Wall Hung WC Pan SP10
E.C.A. Serel

Sapphire Wall Hung WC Pan SP10

SEREL Sapphire Wall Hung WC Pan SP10 (52 cm)
Cпецификация
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Built-in Clean Water İnlet 

    • Full functionality with 4,5 liters of water 

    • 52x35,5cm

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSP10
  • Тип продукцииSEREL Sapphire
  • Группа продукцииWall Hung WC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)335
  • Ширина (мм)355
  • Глубина (мм)520
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
  • Масса нетто (кг)23.77
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Описание Uniclass 2015WC pans
  • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste