Опубликуйте свои продукты
ECLISSE Double - Sliding pocket door system for double door with jambs
ECLISSE Double - Sliding pocket door system for double door with jambs
ECLISSE Double - Sliding pocket door system for double door with jambs
ECLISSE Double - Sliding pocket door system for double door with jambs
ECLISSE Double - Sliding pocket door system for double door with jambs
ECLISSE Double - Sliding pocket door system for double door with jambs
    ECLISSE

    ECLISSE Double - Sliding pocket door system for double door with jambs

    Sliding pocket door system for double door with jambs

    The counterframe is specific for plasterboard walls (open structure version) and masonry walls (closed pocket version).

    A sliding pocket door opens without taking up space, freeing the wall without any hindrance to the opening. Even more, double-leaf pocket doors allow the space to be reconfigured: when closed they allow for two separate and independent rooms, while when they are open they allow for two rooms that are not only communicating but are truly united, in one comfortable, welcoming and convivial space.

    It can accommodate wooden doors and glass doors.

    For the single door version see ECLISSE Single.

    Attention: ECLISSE products have country-specific dimensions.
    Download the file with the corresponding country extension or contact the company for further information.

    Cпецификация

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeclisse-estensione
    • Тип продукцииSliding Pocket Door Systems
    • Группа продукцииECLISSE Classic Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-09-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_23_84
    • Описание Uniclass 2015Stainless steel door frames
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 11 11
    • Наименование OmniClassDoor Frames

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (40)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (12)