The 40 kW heat pump delivers high-efficiency performance using R744 (CO₂) refrigerant, an environmentally friendly alternative with a low global warming potential. An excellent choice for buildings that prioritize lower installation cost, minimal footprint, and maximum efficiency at typical commercial loads.
The SANCO2 heat pump water heater system is comprised of two primary components: a heat pump and a storage tank. SANCO2 offers six main storage tank models that pair with the 40kW heat pump: 360, 455, 505, 675, 860, and 1,000-gallon sizes.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |