Опубликуйте свои продукты
Solstice™ - Flooring
Edgewood Group

Solstice™ - Flooring

Solstice™ fitness tile is the ultimate athletic flooring: easy to install and an excellent solution for ice rinks, fitness centres, ski lodges and multipurpose applications. This flooring reduces noise, absorbs impact, is environmentally friendly and comes with an industry-leading 10 year warranty.
Cпецификация
  • colourblack (32 additional colours available)
    constructionpolyurethane bonded recycled and epdm rubber
    divisionathletics
    edgingavailable
    environmenttile
    face stylesmooth
    individual sizes38" x 38" (square), 36" x 36" (interlock)
    perfect forweight room, fitness centre, ice rink
    recycled contentup to 100%
    thickness8 mm, 10 mm, 12 mm
    total weight9.1, 10.5, 12.3 kg (20, 23, 27 lbs)
    warranty time10 year
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSolstice-Flooring
  • Тип продукцииFlooring
  • Группа продукцииindoor, surface mount
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-07-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолиуретан
  • Вспомогательный материалРезина
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольные покрытия