Опубликуйте свои продукты
LCS-350 4m
edilon)(sedra

LCS-350 4m

Where rail meets road the edilon)(sedra Corkelast® LCS (Level Crossing System) is a unique solution bringing together elastically supported rails with stable constructed roadways.

Combining the powerful features of edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System) with a standardized prefabricated edilon)(sedra LCS Concrete Slab, the system forms a monolithic unit of track, rail fastening and roadway, enabling road vehicles to safely cross the railway on the same level, while ensuring the highest degree of durability.

The continuous rail support eliminates variation in support stiffness, which is an advantage over discrete rail supports. It improves wheel-rail interaction and decreases wear rates.

The concrete slab with its substantial mass and its continuous support works as an absorber for low and mid frequency vibrations caused by rail and road traffic. It reduces noise and vibration radiation, which is particularly important in urban areas.

Cпецификация
  • edilon)(sedra LCS-350 Concrete Slab for level crossings, 4 m, track gauge 1435 mm

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlcs-350-4m
  • Тип продукцииLCS
  • Группа продукцииLevel Crossing System
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2026-05-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Разработано вНидерланды
Классификация
  • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Железные дороги
  • Классификация IFCПлита
  • Код ETIMEC010130
  • Название ETIMConcrete tie for embedding rail
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_14_16
  • Описание Uniclass 2015Concrete solid slabs
  • Код CSI MasterFormat 201403 41 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Precast Concrete Slabs
  • Номер OmniClass23-13 21 11 11
  • Наименование OmniClassConcrete Blocks

Доступно в регионах:

Океания Европа Африка
Австралия
Бельгия
Южная Африка
Новая Зеландия
Великобритания
Дания
Нидерланды
Норвегия
Швеция