Опубликуйте свои продукты
LCS-350 + ERS HR 60E1-SS 1:40 Examples
LCS-350 + ERS HR 60E1-SS 1:40 Examples
    edilon)(sedra

    LCS-350 + ERS HR 60E1-SS 1:40 Examples

    This is a combined example of the edilon)(sedra LCS-350 precast concrete slab with an edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System). In this case an ERS HR 60E1-SS 1:40 132-149 is shown as the rail system.

    In the model, two alternative configurations are presented. In one configuration, two slabs of 3 m length each are arranged sequentially. The other configuration follows the same layout but utilizes slabs with a length of 4 m. The joint sealant between the slabs is not represented, as it will be defined according to the specific project requirements.

    Cпецификация
    • edilon)(sedra LCS-350 precast slab with ERS HR 60E1-SS 1:40

      3 & 4 m slab examples

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlcs-350-ers-hr-60e1-ss-1-40-examples
    • Тип продукцииLCS x ERS
    • Группа продукцииLevel Crossing System + Embedded Rail System
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2026-05-22
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Железные дороги
    • Классификация IFCПерила
    • Код Uniclass 2015Ss_25_36_70
    • Описание Uniclass 2015Railway crossing systems
    • Код CSI MasterFormat 201434 72 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Railway Construction
    • Номер OmniClass23-39 15 00
    • Наименование OmniClassRailways

    Доступно в регионах:

    Европа
    Бельгия
    Великобритания
    Дания
    Нидерланды
    Норвегия
    Швеция