Опубликуйте свои продукты
Table 330 800x600 mm
Edsbyn

Table 330 800x600 mm

The Connect series consists of about 50 different layouts of work and meeting tables. Beech, birch and oak are default. The tops are also available in a high pressure laminate (3 colors default). Other laminates and veneers can also be selected. In addition to the manually height adjustable legs, there are also electric frames suitable for both sitting and standing work available (see Electric frames).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка05330505
  • Тип продукцииWork tables
  • Группа продукцииConnect
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-06-17
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)600
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56