The EE820 CO2 sensor is optimized for use in harsh, demanding applications, such as hatchers, incubators, life stock barns or greenhouses.
Typical Applications
The EE820 incorporates the E+E dual wavelength NDIR CO₂ sensor, which compensates for ageing effects, is highly insensitive to pollution and offers outstanding long term stability.
With its robust, functional IP54 enclosure and a special filter, the EE820 is suitable for polluted applications such as agriculture and livestock barns. The M12 connector facilitates the removal of the device before site cleaning operations. An optional kit allows for easy configuration and adjustment of the EE820.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |