LavAdvantage | Electric Tankless Water HeatersLavAdvantage | Electric Tankless Water HeatersLavAdvantage | Electric Tankless Water HeatersLavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
Просмотр предыдущих изображений
Просмотр следующих изображений
Eemax

LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters

  • Lowest activation in industry with 0.2 GPM turn on flow
  • Active energy management with power modulating controls
  • Microprocessor temperature control with digital display for thermostatic accuracy
  • Field adjustable set point range between 70-140 F. Factory set at 120 F (3.5kW and below set at 105 F). Special settings of higher or lower range available based on options
  • Silent Operation (except for SPEX0122240T)
  • Mounts in any orientation
  • Flow meter activates heater only on demand (no standby heat loss)
  • Install unit at point-of-use to eliminate long pipe runs
  • Eliminate costly mixing valve
  • Compact size fits almost anywhere for flexible installation; suitable for ADA compliant facilities
Cпецификация
    • GPM Turn On: 0.2
    • Physical Max Volume: 0.0 gpm
    • Minimum Operating Temp: 70
    • Max Operating Temp: 140
    • Minimum Operating Pressure: 35 PSI
    • Max Pressure Rating: 150 PSI
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаeemax-008
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииInstantaneous Water Heaters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-07-30
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)9.75
  • Ширина (дюймы)5.25
  • Глубина (дюймы)3
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Водонагреватели
  • Классификация IFCЭлектронагреватель
  • Название по ССКПУ ООНDomestic water heaters
  • Код ССКПУ ООН40101825
  • Код Uniclass 1.4L71134
  • Описание Uniclass 1.4Instantaneous water heaters
  • Код Uniclass 2.0PR-46-96-27
  • Описание Uniclass 2.0Electric Instantaneous Water Heaters
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Описание Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Справочный код NBS46-96-27
  • Справочное описание NBSElectric Instantaneous Water Heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 11 11
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

North America South America
Соединенные Штаты Америки
Аргентина
Ангилья
Боливия
Антигуа и Барбуда
Бразилия
Аруба
Чили
Барбадос
Колумбия
Белиз
Эквадор
Бермуды
Фолклендские острова
Британские Виргинские острова
Французская Гвиана
Канада
Гайана
Бонэйр
Парагвай
Острова Кайман
Перу
Сен-Мартен
Суринам
Коста-Рика
Уругвай
Куба
Венесуэла
Кюрасао
Доминика
Доминиканская Республика
Сальвадор
Гренландия
Гренада
Гваделупа
Гватемала
Гаити
Гондурас
Ямайка
Мартиника
Мексика
Монтсеррат
Никарагуа
Панама
Пуэрто-Рико
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сен-Пьер и Микелон
Сент-Винсент и Гренадины
Сен-Бартелеми
Синт-Мартен
Багамы
Тринидад и Тобаго
Острова Теркс и Кайкос
Виргинские Острова