Опубликуйте свои продукты
EFA-SST® S Classic max. 6000 x 5000mm (door type 238, 236) High-speed Spiral Door Classic
EFA-SST® S Classic max. 6000 x 5000mm (door type 238, 236) High-speed Spiral Door Classic
EFA-SST® S Classic max. 6000 x 5000mm (door type 238, 236) High-speed Spiral Door Classic
    EFAFLEX

    EFA-SST® S Classic max. 6000 x 5000mm (door type 238, 236) High-speed Spiral Door Classic

    4.4 из 5 звезд4.4(8 отзывы)

    (238) EFA-SST® S Classic

      • Spiral variants: Round spiral (238R), Oval spiral (238A)
      • Opening speed up to 2.0 m/s
      • Closing speed up to 1.0 m/s
      • Up to 250,000 operating cycles p.a.
      • Standard sizes of up to w=6,000 mm x h=7,000 mm

    (236) EFA-SST® S Classic N

      • Spiral variants: Low lintel (236A)
      • Opening speed up to 1.5 m/s
      • Closing speed up to 1.0 m/s
      • Up to 150,000 operating cycles p.a.
      • Standard sizes of up to w=6,000 mm x h=5,000 mm

    Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

    EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаs-sst-s-classic-6000x5000
    • Тип продукцииSeries S
    • Группа продукцииSST Classic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)6000
    • Ширина (мм)6000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНMetal doors
    • Код ССКПУ ООН30171505
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Описание Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 33 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 25
    • Наименование OmniClassOverhead Metal Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors