Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

EFG Archie, Chair Sledge base

Уникальная ссылка: efgarchie_chair_sledge_base
Брэнд: EFG
Тип продукции: Furniture
Группа продукции: Seating
Дата публикации: 2018-04-26
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (13)
EFG Archie has a clean and timeless but still modern design. This series of chairs is flexible and comes in many variations but they all have the same uniform expression. When you choose a chair from the EFG Archie family you are presented with a wide choice of standard colours for the seat shells and fabrics that will help you create a truly personalized work environment. The model with four legs is stackable, linkable and suspendable.


Основной материал: Plastic
Вспомогательный материал:
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Мебель - Стулья, табуреты и лавки
Классификация IFC: Furniture
Название по ССКПУ ООН: Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН: 56
Uniclass 1.4 Код: L8211
Uniclass 1.4 Описание: Furniture
Uniclass 2.0 Код: PR-31-12
Uniclass 2.0 Описание: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
Номер OmniClass: 23-21 00 00
Наименование OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

Название Значение
Leg Material Metal
Material Plastic

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Plastic

BIMobject®