Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Nova 4 Legs High Back Armrests

Уникальная ссылка: LNOVC
Брэнд: EFG
Тип продукции: EFG Seating
Группа продукции: Nova
Дата публикации: 2019-07-12
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (12)
EFG Nova has a clean and timeless design suitable anywhere in the office where conversation and cooperation are in focus. This series of chairs are flexible and comes in many variations but they all have the same uniform expression. When you choose a chair from the EFG Nova family you are presented with a wide choice of standard colours, materials and seat shells that will help you create a truly personalized work environment. Stackable, linkable and suspendable.

Seat shell in black or white HPL laminate, natural or black stained ash, natural oak or upholstered. Swivel base or metal legs/sledge. Metal frame for 4 leg chair, chair with armrest and armchair is Ø 16 mm. Metal frame for chair with sled base is Ø 11 mm. Lacquered in dark grey metallic structure (26), black (52), white (53) or chrome (90). Stackable. Chair with armrests is hangable on tables. Accessories: Felt pads. Guarantee: 5 years liability for defects resulting from faulty design, materials or workmanship. Tested according to: EN 16139 level 1, EN 1728 and EN 1022.


Основной материал: Fabric
Вспомогательный материал: Metal
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Мебель - Стулья, табуреты и лавки
Классификация IFC: Furniture
Название по ССКПУ ООН: Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН: 56
Uniclass 1.4 Код: L8222
Uniclass 1.4 Описание: Chairs
Uniclass 2.0 Код: PR-31-12
Uniclass 2.0 Описание: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Код: Pr_40_50_12
Uniclass 2015 Описание: Chairs, seats and benches
NBS Reference Код: 31-12
NBS Reference Описание: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
Номер OmniClass: 23-21 23 13 11
Наименование OmniClass: Residential Chairs
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

Название Значение
Leg Material Metal
Material Metal

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Metal

BIMobject®