Опубликуйте свои продукты
EGOSILICON 310 BRANDSCHUTZ
EGO Dichtstoffwerke

EGOSILICON 310 BRANDSCHUTZ

Silicone sealant for fire protection areas

EGOSILICON 310 FIRE PROTECTION is suitable for sealing fire-retardant and fire-resistant glazing and connection seals. Tested as flame-retardant [B1 according to DIN 4102 and the best Euroclass B-s1, d0 according to DIN EN 13501-1 and the Swiss VKF fire classification number BKZ 5.3].

EGOSILICON 310 FIRE PROTECTION is a tested, high-quality, ready-to-use 1-component silicone sealant that vulcanizes into an elastic end product by reacting with atmospheric moisture.

Cпецификация
  • Colors:

    • white
    • manhattan
    • anthracite

    Packaging:

    • 310 ml cartridges [20 pieces/carton, 60 cartons/pallet]
    • Special containers on request

    Storage:

    Can be stored cool and dry in its original packaging:

    • 18 months

    The production or best-before date can be found on the container label.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаegosilicon-310
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2024-10-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Защитные покрытия

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Германия