Опубликуйте свои продукты
GARDA SP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA SP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA SP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA SP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA SP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA SP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA SP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA SP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA SP 200 SPECIAL Linear Railing
    eibho

    GARDA SP 200 SPECIAL Linear Railing

    Glass railing with visible profile. Safety, design, and versatility.

    The GARDA SP 200 and SP 200 SPECIAL systems, with spaced fixings, are aluminum and glass railings designed for surface installations (SP), ideal for new construction, renovation, or restoration projects.

    Perfect for projects requiring visible profiles and easy integration with other architectural elements.

    Cпецификация
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGARDA-SP-200-SPECIAL-Linear-Railing
    • Тип продукцииGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Группа продукцииGARDA SP
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-12-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Описание Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Южная Америка Европа Африка