Vertical composition with perimeter frame and vertical bars, adaptable to projects that combine protection, ventilation, and customized solutions.
The MODULAR 2.0 version with bars reinterprets traditional aesthetics from an updated perspective, with 20×20 mm vertical profiles and an anti-rotation system, integrated into a stylish and resistant frame. A versatile solution for outdoor applications or security elements where partial transparency and visual continuity of protection are required.
Options: Modular Bars SP, FS, and FS Up
Доступно в регионах:
| Азия | Северная Америка | Южная Америка | Европа | Африка |
|---|---|---|---|---|
Бахрейн | Белиз | Венесуэла | Испания | Марокко |
Йемен | Гаити | Колумбия | Кипр | |
Катар | Гватемала | Чили | Португалия | |
Кувейт | Гондурас | Эквадор | Словения | |
Объединенные Арабские Эмираты | Доминиканская Республика | Украина | ||
Оман | Коста-Рика | |||
Саудовская Аравия | Куба | |||
Мексика | ||||
Никарагуа | ||||
Панама | ||||
Пуэрто-Рико | ||||
Сальвадор | ||||
Ямайка |