Опубликуйте свои продукты
MIT-Stainless Steel Accumulation Tanks-104/5004
Ekin Endustriyel

MIT-Stainless Steel Accumulation Tanks-104/5004

Accumulation tanks are equipments, which heat and store water via an external heating source. Accumulation tanks keep the water as heat as coming through heat exchanger, solar energy, heat pump, fuel boiler, etc.. Especially in areas where boilers are of insufficient volume; therefore, accumulation tanks used alongside the heat exchangers to providee effective solutions.

Cпецификация
  •                                                              MIT 104-164-204-304-404-504

    Volume: 100LT to 5000LT

    Maximum Operating Temperature: 90°C

    Design Temperature: 100°C

    Maximum Operating Pressure: 8 Bar

    Insulation: 50mm SOFT PU Vinlex Cover

    Material: AISI 304- Stainless Steel




Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmit-accumulation-tanks
  • Тип продукцииAccumulation Tank
  • Группа продукцииAccumulation Tanks
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2025-01-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалStainless steel 304
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
  • Классификация IFCРезервуар
  • Код ETIMEC010184
  • Название ETIMBoiler storage tank
  • Код Uniclass 2015Pr_60_50_96_84
  • Описание Uniclass 2015Stainless steel tanks
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Наименование OmniClassHot Water Heaters