Опубликуйте свои продукты
Exterior door BERG 160 Aska
Exterior door BERG 160 Aska
Exterior door BERG 160 Aska
    Ekstrands Dörrar & Fönster

    Exterior door BERG 160 Aska

    2.0 из 5 звезд2.0(5 отзывы)

    Exterior doors with real stone create a striking impression of a modern entrance. The surface has a thin layer of slate stone that is unique to each door. The surfaces are durable, weather resistant and available in 3 different types of stone.  Insulation, U-value, shape stability and other performance as well as guarantees are as good as on our other range of exterior doors.hich creates a powerful entrance.

    ASKA gives a trendy impression with its straight diagonal pattern. This stone gleams in different shades of gray.

    Cпецификация
    • U-value: 0.73W/(m²K) (down to 0,58W/(m²K) available)

      Air permeability: 4

      Acoustic performance dB(Rw): 30dB (42dB available)

      Water tightness: 7B

      Resistance to wind load: C3

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаekstrands-exterior-door-berg-160-aska
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукцииBerg 160
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-18
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы

    Доступно в регионах:

    Европа
    Германия
    Дания
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция