Опубликуйте свои продукты
Exterior door EI30 construction
Ekstrands Dörrar & Fönster

Exterior door EI30 construction

Ekstrand's exterior doors are tested and approved with outstanding performance. Good thermal insulation capacity ( u0.78w/m2) and the possibility of large dimensions are unique properties (EI30 / 37dB M11x22 + 20% and EI45 / 37dB M11x22). Ekstrands is the only manufacturer to also offer a wooden exterior door with fire class EI60. Contact us for more information about our technical exterior doors.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаexterior-door-ei30-construction
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииSlät
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2024-09-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни