Опубликуйте свои продукты
Electrolux BI Coffee machine 46*60 Black Line Matt Black
Electrolux

Electrolux BI Coffee machine 46*60 Black Line Matt Black

4.5 из 5 звезд4.5(8 отзывы)
Built-In Electrolux Black Line design Coffee Machine (46 cm * 60 cm, Colour : Matt Black) Your at-home barista You can enjoy delicious coffee from the comfort of your own home with the 900 Coffee Machine. Easily prepare everything from espresso to cappuccino – just select a type of coffee and the machine will do the rest with barista-level perfection. Electrolux Design We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs
Cпецификация
  • KBC65T 942401551 KBC65T 942401551
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаElectrolux_BI_Coffee-machine_46-60-Black-Line-Matt-Black
  • Тип продукцииMatt black collection
  • Группа продукцииElectrolux
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)455
  • Ширина (мм)595
  • Глубина (мм)361
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Масса нетто (кг)23
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Классификация IFCОбъект
  • Код CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances