Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Electrolux FI 45 Dish Washer Fixed Door

Уникальная ссылка: Electrolux_FI_45_Dish-Washer-Fixed-Door
Брэнд: Electrolux
Тип продукции: Dish Washer
Группа продукции: Fully Integrated Dish Washer
Дата публикации: 2019-06-11
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)
Electrolux Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Fixed Door

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

Model ID and PNC Codes

ESL94201LO 911079044 , ESL94201LO 911079044 , ESL94200LO 911079012 , ESL94200LO 911079043



Основной материал: Stainless steel
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Кухня - Кухонное оборудование
Классификация IFC: Object
Uniclass 1.4 Код: L7231
Uniclass 1.4 Описание: Dishwashers
Uniclass 2.0 Код: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Описание: Dishwashers
Uniclass 2015 Код: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Описание: Dishwashers
NBS Reference Код: 35-14-24
NBS Reference Описание: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
Номер OmniClass: 23-21 23 25
Наименование OmniClass: Residential Dishwashers
Продукция доступна в:
Europe
  • Russia
  • Ukraine

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Название Значение
Appliance Type Dish Washer
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

BIMobject®