Опубликуйте свои продукты
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
    Electrolux Brasil
    Архив

    Beverage Refrigerator and Cooler 100L

    4.4 из 5 звезд4.4(18 отзывы)
    Whether at the barbecue, at the party, or at home, you never miss a beer, right? So you know how hard it is to get it to the right temperature without freezing. The Electrolux Beverage Refrigerator and Cooler wants to make your life easier.
    Cпецификация
    • Led Indicator: No Double Glass Door: Yes Removable Shelves: Yes Free installation: No Product Warranty: 1 Year Product Accessories Warranty: 90 days Model: BEER1 Commercial Code: 01120DBA135/01120DBA235 Packed Product Dimensions (Height x Width x Depth): 885x610x565 cm Gross Weight: 45,9 Frequency: 60Hz Voltage: 127~220v Weight: 43,9 Capacity: Above 80L Dimensions (Height x Width x Depth): 850x560x526 cm Other Warranties and Services: Not applicable Temperature Range (°C): from -5°C to 10°C
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBEER1
    • Тип продукцииAppliances
    • Группа продукцииRefrigerators
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
    • Классификация IFCУзел воздуховода
    • Название по ССКПУ ООНRefrigerant compressors
    • Код ССКПУ ООН40151607
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_31_72
    • Описание Uniclass 2015Refrigerators
    • Номер OmniClass23-21 23 33
    • Наименование OmniClassResidential Refrigerators And Freezers