Element4 Sky L R – Luxury see-through gas or bio ethanol fireplace
The Sky Large Roomdivider is a premium see-through (peninsula) gas fireplace from Element4, designed to connect and enhance two living spaces with one impressive flame experience. This model is also available in bio ethanol. With its minimalist design, frameless glass, and extra-large vertical format, the Sky L R creates a striking architectural feature that fits seamlessly into both modern and classic interiors.
Equipped with realistic log sets, dynamic flame technology, and anti-reflective glass options, the Sky L R delivers the warmth and ambiance of a real fire with the convenience of gas.
Key Features
See-Through Design – a tunnel-style fireplace that links two rooms with one fire view.
Impressive Vertical Format – tall, elegant glass panel for a stunning flame picture.
Minimalist Aesthetics – frameless glass integrates seamlessly into any interior.
Real Flame Technology® – ultra-realistic flame image and optional LED glowing fuel bed.
Flexible Installation – suitable for both modern new-build projects and renovations.
Control Options – operated via remote control, app, or smart home integration.
Energy-Efficient – available in natural gas or propane versions with direct vent technology.
Bio ethanol - Sky L R is also available with full automatic bio ethanol burner. This can be installed ventless or as a direct vent
The Element4 Sky L R is not just a fireplace—it is an architectural statement piece that transforms any interior into a luxurious and welcoming space.
Доступно в регионах:
| Европа | Северная Америка |
|---|---|
Австрия | Ангилья |
Аландские острова | Антигуа и Барбуда |
Албания | Аруба |
Андорра | Багамы |
Беларусь | Барбадос |
Бельгия | Белиз |
Болгария | Бермуды |
Босния и Герцеговина | Бонэйр |
Великобритания | Британские Виргинские острова |
Венгрия | Виргинские Острова |
Германия | Гаити |
Гернси | Гваделупа |
Гибралтар | Гватемала |
Греция | Гондурас |
Дания | Гренада |
Джерси | Гренландия |
Ирландия | Доминика |
Исландия | Доминиканская Республика |
Испания | Канада |
Италия | Коста-Рика |
Кипр | Куба |
Латвия | Кюрасао |
Литва | Мартиника |
Лихтенштейн | Мексика |
Люксембург | Монтсеррат |
Мальта | Никарагуа |
Молдова | Острова Кайман |
Монако | Острова Теркс и Кайкос |
Нидерланды | Панама |
Норвегия | Пуэрто-Рико |
о-в Мэн | Сальвадор |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Сен-Бартелеми |
Польша | Сен-Мартен |
Португалия | Сен-Пьер и Микелон |
Россия | Сент-Винсент и Гренадины |
Румыния | Сент-Китс и Невис |
Сан-Марино | Сент-Люсия |
Северная Македония | Синт-Мартен |
Сербия | Соединенные Штаты Америки |
Словакия | Тринидад и Тобаго |
Словения | Ямайка |
Украина | |
Фарерские о-ва | |
Финляндия | |
Франция | |
Хорватия | |
Черногория | |
Чехия | |
Швейцария | |
Швеция | |
Шпицберген | |
Эстония |