Опубликуйте свои продукты
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
    Elesi Luce
    Архив

    Quid_02820

    Table lamp with built-in LED, 15W - 1640 Lumen. Dimmable driver included in the structure. Direct and reflected light. Structure available in different colours: white, black, gold foil, silver foil. Other structure colours are possible on request.
    Cпецификация
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаquid-02820
    • Тип продукцииIndoor lighting
    • Группа продукцииQuid table lamp
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-07-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)690
    • Ширина (мм)280
    • Глубина (мм)280
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting systems
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (59)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (21)