Опубликуйте свои продукты
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
    Elitfönster

    Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double

    Elitfönster Original Alu 100 patio dooroutward opening windows offer a good insulation capability and exterior aluminum cladding for extra long durability making it virtually maintenance free.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Cпецификация
    • Window construction
      - Patio door, single or double, with an exterior aluminum cladding 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,0 as standard, down to 0,75/0,78 as option
      - Sound reduction between Rw 34/35 dB and Rw 43 dB
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: sidehung

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаADC
    • Тип продукцииElitfönster
    • Группа продукцииUtåtgående
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-28
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)115
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Описание Uniclass 2015Wood window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows