Опубликуйте свои продукты
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot
    Elitfönster

    Elitfönster Original Alu Objekt Pivot

    4.7 из 5 звезд4.7(6 отзывы)

    With Elitfönster Original Alu Objekt Outward Opening you are offered a good insulation capability and exterior aluminum cladding for extra long durability making it virtually maintenance free.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Cпецификация
    • Window construction
      - Pivot hung wooden window with an exterior aluminum cladding 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 36 dB and Rw 45 dB
      - Available fire resistance class up to EI30
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: pivot

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAFHO
    • Тип продукцииElitfönster
    • Группа продукцииUtåtgående
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-04-21
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)115
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Описание Uniclass 2015Wood window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows