Опубликуйте свои продукты
Elitfönster Original Alu Objekt Fixed frame
Elitfönster

Elitfönster Original Alu Objekt Fixed frame

Elitfönster Original Alu Objekt triple glazed window with aluminum cladding. The window has a good weather protection, is almost maintenance free and has a long lifetime.

The aluminum cladding gives you the ability to choose over a wide range of colors.

Window construction
- Fixed wooden window with an exterior aluminum cladding
- Single sash with triple glazed isolation glass sealed unit
- U value 1,1 as standard, down to 0,9 as option
- Sound reduction between Rw 33 dB and Rw 46 dB
- Available fire resistance class up to EI30
- Frame depth: 115 mm
- Opening: fixed frame
- Many possible combinations with opening and fixed windows in the same frame

Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAFKO
  • Тип продукцииElitfönster
  • Группа продукцииUtåtgående
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-04-21
  • Номер версии2
  • Глубина (мм)115
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
  • Описание Uniclass 2015Wood window units
  • Код CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows