Опубликуйте свои продукты
Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame
Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame
    Elitfönster

    Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame

    With Elitfönster’s fixed frame with a triple isolation glass unit (for the inward opening product family), you are offered a good insulation capability and efficient sound reduction which will give you a good living comfort throughout the year. The freedom of choices and combinations is great.

    Window construction
    - Fixed wooden frame with exterior aluminium cladding providing extra long durability making it virtually maintenance free
    - Triple isolation glass unit
    - U value 1.2 by default, down to 0.9 as an option.
    - Sound reduction Rw 33 dB by default, up to Rw 44 dB as an option.
    - Available in fire resistance classes up to EI30
    - Frame depth: 115 mm
    - Many possible combinations with opening and fixed windows in the same frame.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEFL-AL
    • Тип продукцииElitfönster
    • Группа продукцииInåtgående
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-09-30
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)115
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Описание Uniclass 2015Wood window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows