Опубликуйте свои продукты
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung
    Elitfönster

    Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung

    Elitfönster Original Trä Ojekt 100 outward opening windows offer a good insulation capability, choose from many glass solutions to add performance on the product.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Cпецификация
    • Window construction
      - Top hung wooden window 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 34 dB and Rw 44 dB
      - Frame depth: 105 mm
      - Opening: Top-hung

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEFOO
    • Тип продукцииElitfönster
    • Группа продукцииUtåtgående
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-19
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)115
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Описание Uniclass 2015Wood window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows