Опубликуйте свои продукты
Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening
Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening
    Elitfönster

    Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening

    With Elitfönster’s inward opening triple glazed patio door, you are offered a good insulation capability and efficient sound reduction giving you good living comfort throughout the year. Exterior aluminum cladding for extra long durability making it virtually maintenance free.

    Patio door construction
    - Sidehung wooden patio door with an exterior aluminum cladding
    - Single sash with a triple isolation glass sealed unit
    - U value between 1,2 as standard, down to 1,0 as option
    - Sound reduction between Rw 35 dB and Rw 44 dB
    - Available fire resistance class up to EI30
    - Frame depth: 115 mm
    - Opening: sidehung or Kipp-Dreh*

    * *Kipp-Dreh is a double-functioning fitting where the patio door is hung both on the side and at the bottom.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаETIDL-AL
    • Тип продукцииElitfönster
    • Группа продукцииInåtgående
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-09-30
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)115
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 21
    • Наименование OmniClassGlazed Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors