Опубликуйте свои продукты
Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening
Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening
    Elitfönster

    Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening

    With Elitfönster’s inward opening 2+1 patio door construction, you can enjoy the silence right in the middle of a city, next to motorways and railroads or if you live close to a factory. Our patio doors with low U values are energy efficient and give you a good living comfort throughout the year.

    Cпецификация
    • Patio door construction
      - Sidehung wooden coupled patio door with an exterior aluminum cladding providing extra long durability making it virtually maintenance free
      - Coupled construction with a double isolation glass sealed unit in the wooden sash and a single glass pane in the aluminum sash
      - U value 1,1 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction Rw 43 dB by default, up to Rw 49 dB as an option
      - Available in fire resistance classes up to EI30
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: sidehung or Kipp-Dreh*

      *Kipp-Dreh is a double-functioning fitting where the patio door is hung both on the side and at the bottom.

      Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIKID-AL
    • Тип продукцииElitfönster
    • Группа продукцииInåtgående
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-09-30
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)115
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 21
    • Наименование OmniClassGlazed Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors