Опубликуйте свои продукты
Elitfönster Retro Fixed frame
Elitfönster

Elitfönster Retro Fixed frame

Elitfönster Retro is a window with old features together with modern quality and performance.

Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible sizes.

Cпецификация
  • Window construction
    - Fixed frame made by wood with an exterior aluminum cladding 
    - Triple isolation glass sealed unit 
    - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option
    - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB
    - Frame depth: 115 mm
    - Other: antique profile inside as standard

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMF-AL-Fixed
  • Тип продукцииElitfönster
  • Группа продукцииUtåtgående
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-08-04
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)115
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
  • Описание Uniclass 2015Wood window units
  • Код CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows