Опубликуйте свои продукты
DSBS130UVPC Elkay® Water Dispenser Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBS130UVPC Elkay® Water Dispenser Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBS130UVPC Elkay® Water Dispenser Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
    Elkay

    DSBS130UVPC Elkay® Water Dispenser Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel

    Water Dispenser Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel. Features shall include Ambient Water, Chilled Water, Filtered, Sparkling Water, UV Light. Front Button activation with Dry Cooling technology. Product shall be Countertop mounted/Freestanding.

    Compliance:

    • Massachusetts MA approved
    • CAN/CSA C22.2 No. 120 
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (lead free), & 401 
    • UL 399

    Features:

    • THREE DISPENSING OPTIONS: Choose from ambient, chilled and sparkling water
    • SERVING CAPACITY: Serves 32, 6 oz. cups of chilled water per hour
    • CHILLED WATER: Temperatures from 42° to 50° F
    • Sparkling water on demand
    • FAST FILL: Fill rates up to 1.1 GPM
    • UV Light: Inhibits bacterial growth on dispense nozzle
    Cпецификация
    • keywords: water dispenser; point of use; POU

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDSBS130UVPC
    • Тип продукцииPOINT OF USE
    • Группа продукцииCountertop
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-19
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)16.46
    • Ширина (дюймы)10.28
    • Глубина (дюймы)19.21
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)52
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование