Legacy Floor Mount Cooler w/Foot Pedal+Glass Filler Non-filtered Refrigerated 8 GPH Light Gray Granite. Chilling Capacity of 8.0 GPH (gallons per hour) of 50 F drinking water, based on 80 F inlet water and 90 F ambient, per ASHRAE 18 testing. Features shall include Foot Pedal Activation, Glass Filler Included. Furnished with Flexi-Guard ® Safety Bubbler. Mechanical Top Bubbler Button activation. Product shall be Floor Mount/Freestanding, for Indoor applications, serving 1 station(s). Unit shall be certified to UL 399 and CAN/CSA C22.2 No. 120.
Compliance:
Features:
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |