Опубликуйте свои продукты
ELV2219SACMC Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Sensor Faucet + Mechanical Mixing Valve
Elkay

ELV2219SACMC Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Sensor Faucet + Mechanical Mixing Valve

Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Sensor Faucet + Mechanical Mixing Valve. Sink is manufactured from 18 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Rear Center drain placement, and Bottom only pads.

Compliance:

  • Massachusetts MA approved
  • ASME A112.18.1
  • NSFStandard61
  • NSFStandard372
  • CSA B125.1
  • cUPC listed
  • IPC listed
  • NPCC listed
  • CEC listed
Cпецификация
  • Keywords: Lavatory sink, Lav sink, Wall hung Lav, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, ADA, NSF, NSF372, NSF 372, lead

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаELV2219SACMC
  • Тип продукцииCIS
  • Группа продукцииHandwash & Lavatory
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-19
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)19.12
  • Ширина (дюймы)19
  • Глубина (дюймы)22
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)24.5
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Раковины