Опубликуйте свои продукты
ESS23192 Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink
ESS23192 Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink
    Elkay

    ESS23192 Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink

    Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink. Sink is manufactured from 14 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement.

    Compliance:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Features:

    • 14-gauge, Type 304 stainless steel.
    • 1-3/4" coved corners.
    • 1-1/2" rolled rims.
    • 12" high, full-length backsplash.
    • Exposed surfaces blended by hand to a uniform lustrous satin finish.
    • 3-1/2" drain opening.
    • Furnished with wall hanger and stainless steel support brackets.
    Cпецификация
    • Keywords: elkay service sinks, elkay food service sinks, elkay stainless steel service sink, elkay service sink faucet, elkay service sinks manual

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаESS23192
    • Тип продукцииCIS
    • Группа продукцииService Sink
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-19
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)29.75
    • Ширина (дюймы)18.5
    • Глубина (дюймы)23
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)42.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины