Опубликуйте свои продукты
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRCDMWSK ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless

    ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless. Features shall include Filtered,
    Laminar Flow, Real Drain, Vandal Resistant. Furnished with Vandal Resistant bubbler. Mechanical Bottle Filler Button with Mechanical
    Front Bubbler Button activation. Product shall be Wall Mount (On Wall),for Indoor + Outdoor applications, serving 1 station(s).

    Compliance:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (lead free), & 401

    Features:

    • Ideal for heavy-use installations such as educational and recreational facilities
    • Mechanical, vandal-resistant push button design, for areas where electric is not available
    • Stainless steel construction withstands abusive environments and resists stains
    • Tamper-resistant fasteners help protect against vandalism
    • Vandal-resistant bubblers feature chrome-plated integral hood guard to prevent contamination from other users, airborne deposits and tampering
    • The 3,000-gallon filter is tested and certified to NSF/ANSI 42 and 53 to reduce lead, cysts, Class 1 particulate, and chlorine taste and odor
    • Fill rate is 1.0 GPM
    • Rated for indoor or outdoor use
    • Rated for indoor use only
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLVRCDMWSK
    • Тип продукцииBOTTLE FILLING STATION
    • Группа продукцииEZ Family
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-03
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)38.81
    • Ширина (дюймы)18.62
    • Глубина (дюймы)18
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)74
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - питьевые фонтаны
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit