LZS8WSSK ezH2O® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Reduction Quick Filter Change. Chilling Capacity of 8.0 GPH (gallons per hour) of 50° F drinking water, based on 80° F inlet water and 90° F ambient, per ASHRAE 18 testing. Features shall include Antimicrobial*, Filtered, Green Ticker™, Hands Free, Laminar Flow, Real Drain, Visual Filter Monitor, Quick Filter Change, Automatic Filter Status Reset. Furnished with Flexi-Guard ® Safety Bubbler. Electronic Bottle Filler Sensor with Electronic Front and Side Bubbler Pushbar activation. Product shall be Wall Mount (On Wall), for Indoor applications, serving 1 station(s). Unit shall be certified to UL 399 and CAN/CSA C22.2 No. 120.
Compliance:
Features:
Keywords: Bottle Filling Station, EZH2O Bottle Filling Station, Elkay LZS8WSSK, elkay drinking fountain with bottle filler, elkay ezh20 water bottle filling station, water fountain ezh20, Single ADA Cooler, Lead Reduction, Filter Change, water bottle fill, disposable bottles, LED filter status, refrigeration system, drain system, 3,000-gallon filter, plastic water bottles, inlet water, Visual FilterMonitor, Quick Filter Change, Automatic Filter Status Reset, Automatic Filter Recognition
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |